Baureihen
M12
09 07 003 0220 0
型号: 09 07 003 0220 0
har-SAB M12/4/5p M23/19p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
主电缆 M23,19 针, 带绿色/黄色LED
针数: 5
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 003 0220 0
har-SAB M12/4/5p M23/19p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Verteilerboxen
Beschreibung
Stammleitung M23, 19-polig
mit LED grün/gelb
Ausführung
Gesamtzahl der Ports
4
Kontaktanzahl
5
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
9 A
Bemessungsspannung
10 V DC
30 V DC
Grenztemperatur
-30 ... +85 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP67
Anzahl der Kanäle pro Port
2
Schaltungslogik
PNP
Materialeigenschaften
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E500416
CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85371098
GTIN
5713140276949
eCl@ss
27440108 Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found