配套产品
配套产品
Системные кабели
1
型号: 09 07 001 0220 100
har-SAB M12/4/5p PAC 5m PUR w/o LED
har-SAB M12/4/5p PAC 5m PUR w/o LED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 5
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0220 100
har-SAB M12/4/5p PAC 5m PUR w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Системные кабели
1
产品详情
Название
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Распределительные шкафы
  • Спецификация Предварительно собранный мастер-кабель
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Структура ядра 3x AWG 18 + 8x AWG 22
  • Общее количество портов 4
  • Число контактов 5
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 9 A
  • Номинальное напряжение
    10 V DC
    30 V DC
  • Предельная температура -30 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
  • Количество каналов на порт 2
  • Цепь питания PNP
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140277045
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501