配套产品
配套产品
型号: 09 07 000 0220 0
har-SAB M12/4/5p PC
har-SAB M12/4/5p PC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
端子壳, 带绿色/黄色LED
针数: 5
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 000 0220 0
har-SAB M12/4/5p PC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Cajas de distribución
  • Especificaciones
    Envoltura de terminación
    Con LED verde/amarillo
Versión
  • Número total de puertos 4
  • Número de contactos 5
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 9 A
  • Voltaje nominal
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura de limitación -30 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Número de canales por puerto 1
  • Lógica de circuitos PNP
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 235 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140276918
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501