配套产品
配套产品
型号: 09 07 002 2120 1
har-SAB M12/8/4p M23/12p RA
har-SAB M12/8/4p M23/12p RA

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
主电缆 M23,12 针, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 002 2120 1
har-SAB M12/8/4p M23/12p RA
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Серия Circular connectors M12
  • Элемент Distribution boxes
  • Спецификация
    Master cable M23, 12 poles
    With LED green/yellow
Версия
  • Общее количество портов 8
  • Число контактов 4
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 9 A
  • Номинальное напряжение
    10 V DC
    30 V DC
  • Предельная температура -30 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
  • Количество каналов на порт 1
  • Цепь питания PNP
Свойства материала
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 314.99 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85371098
  • GTIN 5713140277182
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较