登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
System Cables
1
没有可用数据
eShop
...
Seri
M12
09 07 001 2125 0
型号: 09 07 001 2125 0
har-SAB M12/8/4p PAC 10m PVC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2125 0
har-SAB M12/8/4p PAC 10m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
System Cables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Dağıtım kutuları
Teknik özellikler
预装主电缆
带绿色/黄色LED
Sürüm
Kablo uzunluğu
10 m
Damar yapısı
3x 0.75 mm
2
+ 8x 0.34 mm
2
Toplam bağlantı noktası sayısı
8
Kontak sayısı
4
Teknik özellikler
Nominal akım
9 A
Çalışma Gerilimi
10 V DC
30 V DC
Sıcaklık sınırlaması
-30 ... +85 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP67
Bağlantı noktası başına kanal sayısı
1
Devre mantığı
PNP
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
镍
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E500416
CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140277236
eCl@ss
27.440.108,00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes