har-
bus
®
HM Hard metric连接器
...
5 排/ 8排连接器
弯式母连接器
17 33 095 2101
型号: 17 33 095 2101
HAR-BUS HM R/A FEMALE, MODULE AB19
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 1 A
插针: 95
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 33 095 2101
HAR-BUS HM R/A FEMALE, MODULE AB19
注释
比较
新
自定义降额工具
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
har-
bus
®
HM
标识
AB19型
原件
母连接器
插针端子介绍
弯式
版本
接线方式
压接终端
连接方式
主板到子插件板
针数
95
包装内容
管
技术参数
插针排
7
针间距(接线端)
2 mm
针间距(插拔端)
2 mm
额定电流
1 A
数据速率
≤ 2,500 Mbit/s
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 71.25 N
拔出力
≥ 14.25 N
性能等级
2
测试电压U
r.m.s.
0.75 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
≥1.4 mm
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
米色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
三氧化二抗
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
13
净重
15 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140122154
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11