配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Accessories
10
型号: 17 01 154 2203
har-bus вилка НМ-154А
har-bus вилка НМ-154А

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Вилка
Подключение запрессовкой
Номинальный ток: ‌1 A
Контакты: 154
Прямой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 2
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
Бежевый
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 01 154 2203
har-bus вилка НМ-154А
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
饰品
10
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-bus® HM
  • Название Тип A
  • Элемент Вилка
  • Описание контактов Прямой
Версия
  • Метод подключения Подключение запрессовкой
  • Тип соединения От материнской к дочерней плате
  • Число контактов 154
  • Конфигурация контактов C / B / B / BC / AB / B / C
  • Области применения CompactPCI Позиция P1
  • Содержимое упаковки Труба
Технические характеристики
  • Ряды контактов 7
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 2 mm
  • Номинальный ток ‌ 1 A
  • Скорость передачи данных ≤ 2.500 Mbit/s
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 115,5 N
  • Усилие расстыковки ≥ 23,1 N
  • Уровень исполнения 2
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0,75 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ≥1,4 mm
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Термопластичная смола, армированная стекловолокном
  • Цвет (контактная вставка) Бежевый
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 7,56 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140120150
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较