登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Conexiune de la placa de bază la placa fiică
17 10 244 2201
型号: 17 10 244 2201
HAR-BUS HM MALE TYPE DE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: 1 A
插针: 244
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 17 10 244 2201
HAR-BUS HM MALE TYPE DE
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
har-
bus
®
HM
Identificare
Tip DE
Element
Conector tată
Descrierea contactului
Drept
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie press-in
Tip conexiune
Placa de bază la placa fiică
Număr de contacte
244
Configuraţie contact
C / A / A / A / A / A / A / A / A / C
Conţinut pachet
Tub
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
10
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2 mm
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
2 mm
Curent nominal
1 A
Rata de transmisie a datelor
≤ 2.500 Mbit/s
Rezistenţă izolaţie
>10
9
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 183 N
Forţă de extragere
≥ 36,6 N
Nivel de performanţă
2
Tensiune de test U
r.m.s.
0,75 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosime PCB
≥1,4 mm
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
Culoare (inserţie)
Bej
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
Ni Partea terminaţiilor
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Nichel
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
17,31 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140121416
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 11