Verktyg
...
Inpressning
Verktyg för 2 mm har.bus HM
17 99 000 0051
型号: 17 99 000 0051
HAR-BUS HM EINPRST.SCHIRMBL.TYP B25,AB25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
顶部的工具
用于弯式屏蔽母连接器, 底部屏蔽, 用于A型, 用于AB类型 , B型, 用于D型, 用于E类
注释
比较
型号: 17 99 000 0051
HAR-BUS HM EINPRST.SCHIRMBL.TYP B25,AB25
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
工具
Verktygstyp
顶部的工具
Verktygsbeskrivning
till vinklade skärmade honkontaktdon
Skämning nere
till typ A
till typ AB
till typ B
till typ D
till typ E
Materialprestanda
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
185 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
82055980
GTIN
5713140123281
eCl@ss
21.049.090,00
UNSPSC 24.0
27110000
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 20