Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
...
Conectores de placa a placa de circuitos
Terminación de placa madre a tarjeta hija
17 24 000 4102
型号: 17 24 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ B22
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底部屏蔽
用于B
22
型
金属
注释
比较
型号: 17 24 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ B22
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Accessoires
Série
har-
bus
®
HM
Type d'accessoire
Blindage inférieur
Description de l'accessoire
pour type B
22
Propriétés du matériau
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni Côté accouplement
Ni Côté raccordement
Matériaux (accessoires)
Métallique
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Nickel
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
16
Poids net
0,1 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140121980
eCl@ss
27440292 Composant du connecteur (accessoires)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found