Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 17 99 000 0055
har-bus HM Spacer block 25 mm
har-bus HM Spacer block 25 mm

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Spacer block, 25 mm
Notes
Compare
Osanumero: 17 99 000 0055
har-bus HM Spacer block 25 mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Tools
  • Type of tool Spacer block
  • Description of the tool 25 mm
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 30 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 82055980
  • GTIN 5713140279148
  • eCl@ss 21049090 Hand tool (other, unspecified)
  • UNSPSC 24.0 27110000
Documentation
Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare