登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
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
Инструменты
...
Запрессовка
Инструмент для har-bus HM 2 мм
17 99 000 0059
型号: 17 99 000 0059
HAR-BUS HM OBER.FE.TYP B22,AB22 OB.SCHIR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
顶部的工具
用于弯式屏蔽母连接器, 用于AB类型 , 带上屏蔽
注释
比较
型号: 17 99 000 0059
HAR-BUS HM OBER.FE.TYP B22,AB22 OB.SCHIR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Инструменты
Тип инструмента
Верхний инструмент
Описание инструмента
для угловых экранированных гнездовых соединителей
для типа АВ
С верхним экранированием
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
159,5 g
код ТН ВЭД ЕС
82055980
GTIN
5713140123359
eCl@ss
21.049.090,00
UNSPSC 24.0
27110000
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found