Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
6
Label
1
Module holder
2
Contact block
6
部品番号: 09 45 453 1101
har-button ring illumination
har-button ring illumination

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
押ボタン
リングライト付き
取付穴の直径: 22.3 mm
ノート
Compare
Dette emne kræver yderligere kontaktblokke, en modulholder og en beskyttelseshætte. Vælg disse under “Matchende produkter”.
部品番号: 09 45 453 1101
har-button ring illumination
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
6
Label
1
Module holder
2
Contact block
6
製品詳細
Identifikation
  • Kategori Operatørgrænseflader
  • Serier har-button
  • Element Trykknapper
  • Specifikation med ringbelysning
Version
  • Diameter på samlingshullet 22,3 mm
Tekniske egenskaber
  • Aktiveringssti 6 mm
  • Overspændingskategori III (beskyttelse ved lav spænding)
  • Tilspændingsmoment 1,5 ... ‌2,2 Nm Fastgørelsesmøtrik
  • Driftstemperatur -25 ... +70 °C
  • Opbevaringstemperatur -40 ... +80 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Panelets tykkelse 1 ... ‌7 mm
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85365080
  • GTIN 5713140449084
  • eCl@ss 27.371.210,00
  • ETIM EC000221
  • UNSPSC 24.0 39122221
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Instructions
Assembly instructions

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare