配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
5
Label
1
Module holder
2
Contact block
6
型号: 09 45 453 2101
har-button ring illumination
har-button ring illumination

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
按钮
带环形照明
安装孔直径: 30.5 mm
注释
比较
Dit item vereist extra contactblokken, een modulehouder een beschermkap. Selecteer deze a.u.b. onder "Overeenkomstige producten".
型号: 09 45 453 2101
har-button ring illumination
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
5
Label
1
Module holder
2
Contact block
6
产品详情
Identificatie
  • Categorie Operatorinterfaces
  • Serie har-button
  • Element Drukknoppen
  • Specificatie met ringverlichting
Versie
  • Diameter van de montage-opening 30,5 mm
Technische eigenschappen
  • Activeringspad 6 mm
  • Overspanningscategorie III (bescherming door laagspanning)
  • Aanhaalkoppel ≤2,5 Nm Bevestigingsmoer
  • Bedrijfstemperatuur -40 ... +70 °C
  • Opslagtemperatuur -50 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
  • Dikte van het paneel 1 ... ‌8 mm
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 22,89 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85365080
  • GTIN 5713140449824
  • eCl@ss 27.371.210,00
  • ETIM EC000221
  • UNSPSC 24.0 39122221
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较