Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
饰品
2
Artikelnummer: 15 39 012 0601 234
har-flex Board IDC 12p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 12p 600pcs per reel

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
PCB-overgangsconnectoren
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Nominale stroom: ‌1.38 A
Contacten: 12
Koperlegering
Sn op Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Zwart
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 15 39 012 0601 234
har-flex Board IDC 12p 600pcs per reel
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
饰品
2
Productdetails
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Board IDC
  • 原件 PCB转换连接器
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 12
  • 包装内容 带子和线巻
技术参数
  • 导体截面积 (AWG) AWG 30
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 1.27 mm
  • 针间距(插拔端) 0.635 mm
  • 额定电流 ‌ 1.38 A
  • 额定电流 @ 85 °C
  • 放电距离 ‌ 0.4 mm
  • 爬电距离 ‌ 0.4 mm
  • 绝缘阻抗 > 2.11 x 109 Ω
  • 接触电阻 < 10 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 测试电压U r.m.s. 0.91 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 600
  • 净重 2.3 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140838284
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare