配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 15 39 026 0602 000
har-flex Board IDC 26p cable guide
har-flex Board IDC 26p cable guide

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆导轨
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 39 026 0602 000
har-flex Board IDC 26p cable guide
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-flex®
  • Identificación Board IDC
  • Tipo de accesorio Guía de cable
Versión
  • Número de contactos 26
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 0,635 mm
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (accesorios) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 600
  • Peso neto 0,347 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140837942
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400