Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-printplaat connectoren
...
Via kabelverbinding
Printplaatconnectoren
15 39 006 0602 000
型号: 15 39 006 0602 000
har-flex Board IDC 6p cable guide
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆导轨
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 39 006 0602 000
har-flex Board IDC 6p cable guide
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Serie
har-flex®
Identificatie
Board IDC
Type accessoire
Kabelgeleiding
Versie
Aantal contacten
6
Technische eigenschappen
Contactpitch (aansluitzijde)
0,635 mm
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Materiaaleigenschappen
Materiaal (accessoires)
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Kleur (accessoires)
Zwart
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Commerciële data
Verpakkingsmaat
600
Nettogewicht
0,2 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140838406
eCl@ss
27.440.292,00
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found