配套产品
配套产品
型号: 15 04 100 2001 333
har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE
har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 100
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 04 100 2001 333
har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-flex®
  • 標識 HD-Card Edge
  • 原件 連接器
  • 特點 The sample packaging is not suitable for automated assembly.
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(SMT)
  • 連接方式
    主板到子插件板
    堆棧
  • 針數 100
  • 包裝內容 樣品
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(接線端) 0.8 mm
  • 針間距(插拔端) 0.8 mm
  • 數據速率 ‌ 25 Gbit/s
  • 放電距離
    ≥0.2 mm 電路板
    ≥0.53 mm 連接器
    ≥0.1 mm 子插件板
  • 爬電距離
    ≥0.2 mm 電路板
    ≥0.53 mm 連接器
    ≥0.1 mm 子插件板
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 70 N
  • 拔出力 ≥ 20 N
  • 性能等級 1
  • 插拔次數 ≥ 200
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 插針共面 ≤ 0.13 mm
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 10.345 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140205444
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
鏈接
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较