配套产品
配套产品
型号: 15 85 416 2601 333
har-flex Hybrid F ang 4+16 SMT PL1Sample
har-flex Hybrid F ang 4+16 SMT PL1Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 85 416 2601 333
har-flex Hybrid F ang 4+16 SMT PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 混合
  • 原件 母连接器
  • 插针端子介绍 弯式
  • 特点 The sample packaging is not suitable for automated assembly.
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 连接方式
    主板到子插件板
    扩展卡
  • 针数 20
  • 信号针数 16
  • 电源针数 4
  • 包装内容 样品
技术参数
  • 针间距(接线端)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • 针间距(插拔端)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • 额定电压 符合 IEC 60664-1 标准
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 2
  • 放电距离
    ≥0.4 mm 信号针
    ≥1.74 mm 电源针
    ≥1.11 mm 信号到电源插针
  • 爬电距离
    ≥0.4 mm PCB:信号针
    ≥1.74 mm PCB:电源针
    ≥1.11 mm PCB:信号至电源针
    ≥0.4 mm 连接器:信号到电源针
    ≥1.89 mm 连接器:电源针
    ≥2.09 mm 连接器:信号到电源针
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 25 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s.
    0.5 kV 信号
    1.39 kV 信号/电源
    1.39 kV 电源/电源
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 插针共面 ‌ 0.12 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 12 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140205178
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较