登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
eShop
...
Serie
har
-flex
®
15 85 836 2701 000
型号: 15 85 836 2701 000
har-flex Hybrid F ang 8+36 THR PL1 400pc
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 21.5 A
插针: 44
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 85 836 2701 000
har-flex Hybrid F ang 8+36 THR PL1 400pc
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har
-flex
®
Identificación
Híbrido
Elemento
Conector hembra
Descripción del contacto
Acodado
Características
Método de terminación de los contactos de potencia: THR
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Tarjeta de alargador
Número de contactos
44
Numero de contactos de señal
36
Numero de contactos de potencia
8
Contenidos del paquete
400 piezas en bobina
Características técnicas
Distancia entre contactos (lado de terminación)
1,27 mm
2,54 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
1,27 mm
2,54 mm
Corriente nominal
21,5 A
Voltaje nominal
50 V AC
120 V DC
Voltaje nominal
conforme a IEC 60664-1
Tensión de choque nominal
1,5 kV
Nivel de contaminación
2
Distancia de separación
≥0,4 mm Contactos de señal
≥0,94 mm Contactos de potencia
≥0,7 mm Contactos de señal a potencia
Distancia de deslizamiento
≥0,4 mm Placa de circuitos impresos: contactos de señal
≥0,94 mm Placa de circuitos impresos: contactos de potencia
≥0,7 mm Placa de circuitos impresos: contactos de señal a potencia
≥0,4 mm Conector: contactos de señal
≥1,89 mm Conector: contactos de potencia
≥2,09 mm Conector: contactos de señal a potencia
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Resistencia de contacto
≤ 25 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Nivel de rendimiento
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Tensión de prueba U
r.m.s.
0,5 kV Señal
0,84 kV Señal / potencia
0,84 kV Potencia / potencia
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Coplanaridad de contactos
0,12 mm
Propiedades del material
Material (aislante)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Color (aislante)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
4,275 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140205390
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found