配套产品
配套产品
型号: 15 85 836 2701 333
har-flex Hybrid F ang 8+36 THR PL1Sample
har-flex Hybrid F ang 8+36 THR PL1Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 44
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 85 836 2701 333
har-flex Hybrid F ang 8+36 THR PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 하이브리드
  • 요소 암형 커넥터
  • 접점 설명 앵글형
  • 특징 전원 접점의 터미네이션 방법: THR
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    익스텐더 카드
  • 컨택트핀 개수 44
  • 신호 접점 개수 36
  • 전원 접점 개수 8
  • 패키지 내용 샘플
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • 정격 전압
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • 정격 전압 IEC 60664-1 규격 준수
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 2
  • 기중 거리
    ≥0.4 mm 신호 접점
    ≥0.94 mm 전원 접점
    ≥0.7 mm 신호에서 전원 접점까지
  • 연면 거리
    ≥0.4 mm PCB: 신호 접점
    ≥0.94 mm PCB: 전원 접점
    ≥0.7 mm PCB: 전원 접점에 이르는 신호
    ≥0.4 mm 커넥터: 신호 접점
    ≥1.89 mm 커넥터: 전원 접점
    ≥2.09 mm 커넥터: 신호와 전원 접점
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 25 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    0.5 kV 신호
    0.84 kV 신호 / 전원
    0.84 kV 전원 / 전원
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • 접점의 동일평면성 ‌ 0.12 mm
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 7.17 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140205352
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较