登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kart konnektörleri
Anakarttan ek karta bağlantı
15 82 416 2601 333
型号: 15 82 416 2601 333
har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 82 416 2601 333
har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flex®
Tanımlama
Hibrit
Eleman
Dişi konnektör
Kontak açıklaması
Düz
Özellikler
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
Bağlantı türü
Anakarttan ek karta
Ara kat
Kontak sayısı
20
Sinyal kontaklarının sayısı
16
Güç kontaklarının sayısı
4
Paket içeriği
Örnek
Teknik özellikler
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
1,27 mm
2,54 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
1,27 mm
2,54 mm
İstifleme yüksekliği
9,05 mm
Çalışma Gerilimi
50 V AC
120 V DC
Çalışma Gerilimi
IEC 60664-1 uyarınca
Nominal darbe gerilimi
1,5 kV
Kirlilik derecesi
2
Açıklık mesafesi
≥0,4 mm Sinyal kontakları
≥1,74 mm Güç kontakları
≥1,11 mm Güç kontaklarına sinyal
Creepage mesafesi
≥0,4 mm PCB: Sinyal kontakları
≥1,74 mm PCB: Güç kontakları
≥1,11 mm PCB: Güç kontaklarına sinyal
≥0,4 mm Konnektör: Sinyal kontakları
≥1,89 mm Konnektör: Güç kontakları
≥2,09 mm Konnektör: Güç kontaklarına sinyal
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
≤ 25 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Performans seviyesi
1
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Test gerilimi U
r.m.s.
0,5 kV Sinyal
1,39 kV Sinyal / Güç
1,39 kV Güç / Güç
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL)
1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL)
R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Kontakların eş düzlemliliği
0,12 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
11,1 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140205093
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications