配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 15 75 626 2701 000
har-flex Hybrid M ang 6+26 THR PL1 400pc
har-flex Hybrid M ang 6+26 THR PL1 400pc

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌21.5 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 75 626 2701 000
har-flex Hybrid M ang 6+26 THR PL1 400pc
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Hybrid
  • Element Hankontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Vinklad
  • Funktioner Förbindningsmetod för kraftkontakter: THR
Version
  • Förbindningsmetod Ytmonteringsteknik (SMT)
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    Förlängarkort
  • Antal kontakter 32
  • Antal signalkontakter 26
  • Antal kraftkontakter 6
  • Leveransomfattning 400 stycken på rulle
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (förbindningssida)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Märkström ‌ 21,5 A
  • Märkspänning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Märkspänning enligt IEC 60664-1
  • Nominell impulsspänning 1,5 kV
  • Föroreningsgrad 2
  • Fritt avstånd
    ≥0,4 mm Signalkontakter
    ≥0,94 mm Kraftkontakter
    ≥0,7 mm Signal-till-kraft-kontakter
  • Krypavstånd
    ≥0,4 mm PCB: signalkontakter
    ≥0,94 mm PCB: kraftkontakter
    ≥0,7 mm PCB: Signal-till-kraft-kontakter
    ≥0,4 mm Kontaktdon: Signalkontakter
    ≥1,89 mm Kontaktdon: Kraftkontakter
    ≥1,99 mm Kontaktdon: Signal-till-kraft-kontakter
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 25 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s.
    0,5 kV Signal
    0,84 kV Signal / kraft
    0,84 kV Kraft/kraft
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanära kontakter ‌ 0,12 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 2.010 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140205062
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较