配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
8
型号: 15 69 003 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 3P Crimp
har-flex Power F Cab.Con.  3P Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接针
额定电流: ‌11 A
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
插针: 3
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 69 003 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 3P Crimp
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
8
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Power
  • 原件 母连接器
版本
  • 接线方式 压接针
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 3
  • 锁定类型 压入式连接
  • 详细资料
    此插芯是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
    插芯不得在带电情况下插拔。
    插芯不得在未插入条件下通电。
    请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 11 A
  • 额定电流 载流能力在很大程度上取决于所使用的印刷电路板、所使用的导体截面积以及具体的安装情况。
  • 额定电压 符合 IEC 60664-1 标准
  • 污染等级 2
  • 额定电流按照UL 9 A
  • 额定电压符合UL 250 V
  • 额定电流按照CSA 7 A
  • 放电距离 ≥ 2.1 mm
  • 爬电距离 ≥ 2.08 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 25 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 15 N
  • 拔出力
    ≥ 2 N
    ≤ 12 N
  • 测试电压U r.m.s. 1.39 kV
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140467798
  • eCl@ss 27460202 电缆连接器
  • UNSPSC 24.0 39121415