配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
8
型号: 15 69 005 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 5P Crimp
har-flex Power F Cab.Con.  5P Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接针
额定电流: ‌11 A
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
插针: 5
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 69 005 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 5P Crimp
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
8
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 Power
  • 요소 암형 커넥터
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 연결 유형 PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 5
  • 잠금 유형 스냅-인 걸쇠 체결방식
  • 상세설명
    이 접점 인서트는 IEC 61984에 따른 밀폐되지 않은 커넥터입니다. 이 경우, 감전 방지 기능은 사용자의 설치 방법에 따라 제공되어야 합니다.
    접점 인서트는 통전 상태에서 커플링 또는 디커플링하지 않아야 합니다.
    접점 인서트는 비체결 상태에서 전원을 켜지 않아야 합니다.
    압착 단자는 별도로 주문하십시오
기술적 특성
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • 접점 열 1
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 11 A
  • 정격 전류 전류 전달 용량은 사용되는 인쇄 회로 기판(PCB), 사용되는 도체 단면적 및 특정 설치 환경에 따라 크게 좌우됩니다.
  • 정격 전압 IEC 60664-1 규격 준수
  • 오염도 2
  • UL 에 따른 정격 전류 8 A
  • UL 규격에 따른 정격 전압 250 V
  • CSA 에 따른 정격 전류 6 A
  • 기중 거리 ≥ 2.1 mm
  • 연면 거리 ≥ 2.08 mm
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 25 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 15 N
  • 철수 포스
    ≥ 2 N
    ≤ 12 N
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1.39 kV
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리프탈아미드 (PPA)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 0.95 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140467811
  • eCl@ss 27,460,202.00
  • UNSPSC 24.0 39121415