Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 15 65 002 2701 333
har-flex Power F ang 2P THR PL1 Sample
har-flex Power F ang 2P THR PL1 Sample

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
メスコネクタ
リフロー半田付け端子 (THR)
定格電流: ‌29 A
コンタクト: 2
アングル型
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
パフォーマンスレベル: 1
液晶高分子(LCP)
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
部品番号: 15 65 002 2701 333
har-flex Power F ang 2P THR PL1 Sample
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 Power
  • エレメント メスコネクタ
  • コンタクトの説明 アングル型
  • 特長 ホールドダウンの接続方式:SMT
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (THR)
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    拡張カード
  • コンタクト数 2
  • 詳細 IEC 61984に準拠した外被なしコネクタ。感電防止はお客様側の設置方法によってご用意ください。
  • 梱包内容 サンプル
技術的特性
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 29 A
  • 定格電圧 180 V
  • 定格電圧 IEC 60664-1に準拠
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 2
  • 空間距離 ≥0.94 mm
  • 沿面絶縁距離
    ≥0.94 mm 基板
    ≥1.89 mm コネクタ
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 25 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • パフォーマンスレベル 1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.84 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • コンタクトのコプラナリティ ‌ 0.1 mm
材質
  • 材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 0.733 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140204645
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare