配套产品
配套产品
型号: 15 21 026 2401 333
har-flex THR str f 6.25mm 26p PL1
har-flex THR str f 6.25mm 26p PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 26
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 21 026 2401 333
har-flex THR str f 6.25mm 26p PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 连接器
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Signal
  • Prvek 母连接器
  • Popis kontaktu 直式
  • Vlastnosti The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Verze
  • Způsob připojení 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Typ připojení
    主板到子插件板
    堆栈
  • Počet kontaktů 26
  • Obsah balení 样品
技术参数
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 1.27 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1.27 mm
  • Výška stohování 6.25 mm
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 0.4 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 0.4 mm
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor < 25 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • 性能等级 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0.5 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 10.7 g
  • Země původu 中国
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140117839
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较