PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
15 16 012 2000 041
型号: 15 16 012 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 12P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Adaptér
Kontakty: 12
Male kontakt, Male kontakt
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Úroveň vlastností: 1
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 012 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 12P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
har-flex®
Identifikace
Signal
Prvek
Adaptér
Popis kontaktu
Male kontakt Male kontakt
Verze
Typ připojení
Mezanin
Kabel–kabel
Počet kontaktů
12
Délka zakončení
2,5 mm
Obsah balení
90 ks v miskovém obalu
5× miskový obal v každé krabici
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
2
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
1,27 mm
Výška stohování
20 mm
Vzdušná vzdálenost
≥ 0,4 mm
Délka povrchových cest
≥ 0,4 mm
Izolační odpor
>10
9
Ω
Vnitřní odpor
< 35 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 6 N
Odpojovací síla
≤ 6 N
Úroveň vlastností
1
Spojovací cykly
≥ 500
Zkušební napětí U
r.m.s.
0,5 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Délka stírání
1,5 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL připravujeme
Obchodní údaje
Velikost balení
450
Hmotnost netto
1,635 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140307285
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Čeština)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Němčina)
PDF (Angličtina)
PDF (Dánština)
PDF (Španělština)
PDF (Francouzština)
PDF (Italština)
PDF (Japonština)
PDF (Korejština)
PDF (Holandština)
PDF (Polština)
PDF (Švédština)
PDF (Turečtina)
PDF (Čínština trad.)
PDF (Zjednodušená čínština)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angličtina)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found