Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 15 16 068 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 68P PL1
har-flex distance adapter 20mm 68P PL1

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Adapter
Kontakte: 68
Messerkontakt, Messerkontakt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 15 16 068 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 68P PL1
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente Adapter
  • Kontaktbeschreibung Messerkontakt Messerkontakt
Ausführung
  • Art der Verbindung
    Mezzanine
    Kabel zu Kabel
  • Kontaktanzahl 68
  • Länge der Pins 2,5 mm
  • Lieferumfang
    60 Stück im Tray
    5 Trays pro Karton
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, steckseitig 1,27 mm
  • Stapelhöhe 20 mm
  • Luftstrecke ≥ 0,4 mm
  • Kriechstrecke ≥ 0,4 mm
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand < 35 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 34 N
  • Ziehkraft ≤ 34 N
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 0,5 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Überstecksicherheit 1,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL in Vorbereitung
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 300
  • Nettogewicht 4,19 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140307315
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen