配套产品
配套产品
型号: 15 16 050 2020 041
har-flex distance adapter 24mm 50P PL1
har-flex distance adapter 24mm 50P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 50
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 16 050 2020 041
har-flex distance adapter 24mm 50P PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Signal
  • Element Adapter
  • Kontaktbeskrivning Kontaktstift Kontaktstift
Version
  • Förbindningstyp
    Mezzanin
    Kabel till kabel
  • Antal kontakter 50
  • Förbindningslängd 2,5 mm
  • Leveransomfattning
    26 stycken i en bricka
    5 brickor per kartong
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 1,27 mm
  • Staplingshöjd 24 mm
  • Fritt avstånd ≥ 0,4 mm
  • Krypavstånd ≥ 0,4 mm
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd < 35 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 25 N
  • Urtagningskraft ≤ 25 N
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Torklängd 1,5 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA UL i förberedelse
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 130
  • Nettovikt 7,33 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140307643
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415