PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
15 16 068 2050 041
型号: 15 16 068 2050 041
har-flex distance adapter 30mm 68P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 68
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 068 2050 041
har-flex distance adapter 30mm 68P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
har
-flex
®
Identificare
Signal
Element
Adaptor
Descrierea contactului
Contact tată Contact tată
Versiune
Tip conexiune
Mezzanine
Cablu la cablu
Număr de contacte
68
Lungime terminaţie
2,5 mm
Conţinut pachet
44 bucăţi într-o tavă
5 tăvi per cutie
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
2
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
1,27 mm
Înălțime de stivuire
30 mm
Distanţă în aer
≥ 0,4 mm
Distanţa în izolator
≥ 0,4 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
9
Ω
Rezistenţă de contact
< 35 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 34 N
Forţă de extragere
≤ 34 N
Nivel de performanţă
1
Cicluri de cuplare
≥ 500
Tensiune de test U
r.m.s.
0,5 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Lungime de ștergere
1,5 mm
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polimer cristale lichide (LCP)
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Metal nobil peste Ni
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL în pregătire
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
200
Masă netă
8,41 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140308084
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found