登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Kontaktdon för PCB till PCB
Mezzaninförbindning
15 22 080 2601 333
型号: 15 22 080 2601 333
har-flex str female 9.05mm 80pos PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 80
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 22 080 2601 333
har-flex str female 9.05mm 80pos PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
har
-flex
®
Identifiering
Signal
Element
Honkontakdon
Kontaktbeskrivning
Rak
Funktioner
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
Förbindningsmetod
Ytmonteringsteknik (SMT)
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort
Mezzanin
Antal kontakter
80
Leveransomfattning
Prov
Tekniska egenskaper
Kontaktrader
2
Kontaktdelning (förbindningssida)
1,27 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
1,27 mm
Staplingshöjd
9,05 mm
Fritt avstånd
≥ 0,4 mm
Krypavstånd
≥ 0,4 mm
Isoleringsmotstånd
>10
9
Ω
Kontaktmotstånd
< 25 mΩ
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 64 N
Urtagningskraft
≥ 12 N
≤ 56 N
Prestandanivå
1
Matningscykler
≥ 500
Testspänning U
r.m.s.
0.5 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Flytkristallpolymer (LCP)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
3,32 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140118652
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications