配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 15 12 050 2601 333
har-flex str m 3.25mm 50p PL1
har-flex str m 3.25mm 50p PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 50
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 12 050 2601 333
har-flex str m 3.25mm 50p PL1
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
标识
  • 类别 Conectores
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Signal
  • 原件 Conector macho
  • 插针端子介绍 Recto
  • 特点 The sample packaging is not suitable for automated assembly.
版本
  • 接线方式 Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • 连接方式
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
    De placa de circuitos impresos a cable
  • 针数 50
  • 包装内容 Muestra
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 1,27 mm
  • 针间距(插拔端) 1,27 mm
  • 堆码高度 3,25 mm
  • 放电距离 ≥ 0,4 mm
  • 爬电距离 ≥ 0,4 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 < 25 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 40 N
  • 拔出力
    ≥ 7,5 N
    ≤ 35 N
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • 材料(插针) Aleación de cobre
  • 表面(插针)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV 状态 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质 No incluido
  • 加州 65 号提案物质 No incluido
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 17,069 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140116801
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较