配套产品
配套产品
型号: 15 29 018 0503 000
har-flex strain relief 18pos
har-flex  strain relief  18pos

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除
用于母连接器, 绝缘置换连接绝缘位移终端
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 15 29 018 0503 000
har-flex strain relief 18pos
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ har-flex®
  • アクセサリータイプ ストレインリリーフ
  • アクセサリーの説明
    メスコネクタ用
    IDC圧接端子
バージョン
  • コンタクト数 18
材質
  • 材質(アクセサリー) サーモプラスチック
  • カラー(アクセサリー)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 120
  • 正味重量 0.2 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140215610
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400