登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
Connettori scheda-scheda
...
Tramite cavo di collegamento
Connettori per circuiti stampati
14 11 041 0002 333
型号: 14 11 041 0002 333
har-flexicon 1,27 MSH-4 SAMPLE BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 2 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 041 0002 333
har-flexicon 1,27 MSH-4 SAMPLE BK
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
Название
Категория
Connectors
Серия
har-flexicon®
Элемент
Header
Версия
Метод подключения
Reflow soldering termination (SMT)
Тип соединения
PCB to cable
Число контактов
4
Содержимое упаковки
Sample
Технические характеристики
Ряды контактов
1
Шаг контактов (сторона подключения)
1.27 mm
Номинальный ток
2 A
Номинальное напряжение
16 V
Номинальное импульсное напряжение
0.5 kV
Степень загрязнения
3
Расстояние между проводниками
≥ 0.45 mm
Длина пути тока утечки
≥ 0.45 mm
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Усилие вставки
7 N
Усилие расстыковки
11 N
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Виброустойчивость
10-2000 Hz, 1.5 mm/20g, 10 sweep cycles
Ударная прочность
50 g / 11 ms, 10 shocks / axis and direction
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Liquid crystal polymer (LCP)
Цвет (контактная вставка)
Black
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
1.45 g
Страна изготовления
Vietnam
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140112490
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found