配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
1
型号: 14 31 121 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-12 BK
har-flexicon 2,54 FPV-12 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
垂直
推入弹式簧笼接线
额定电流: ‌6 A
插针: 12
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 31 121 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-12 BK
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem Connector
  • Specifikáció Vertical
  • Tulajdonságok Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
Verzió
  • Lezárási mód Push-in-spring-cage termination
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 12
  • Részletek A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0.14 ... 0.5 mm² Solid
    0.2 ... 0.5 mm² Stranded
    0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 6 A
  • Névleges feszültség 160 V
  • Névleges impulzus feszültség 2.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Légköztávolság ‌ 1.5 mm
  • Kúszóáramút távolság ‌ 1.6 mm
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Blankolási hossz 6 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 60 N
  • Kihúzási erő ≥ 12 N
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Rezgésellenállás 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők)
    Copper alloy
    Spring steel
  • Felület (érintkező) Sn Mating side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Nickel
    Naphthalene
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 25
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Vietnam
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140115675
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415