配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
1
型号: 14 31 071 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-7 BK
har-flexicon 2,54 FPV-7 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
垂直
推入弹式簧笼接线
额定电流: ‌6 A
插针: 7
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 31 071 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-7 BK
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flexicon®
  • Komponente Steckverbinder
  • Beschreibung vertikal
  • Merkmale Wiederverbindung: 10 mal (nur bei gleichem oder größerem Querschnitt)
Ausführung
  • Anschlussart Push-In-Federkraftanschluss
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 7
  • Hinweise Leiterquerschnitte (starr/flexibel) bis 0,75 mm² möglich, bei einer Bemessungsspannung von 32 V bei III/2.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt
    0.14 ... 0.5 mm² 实心
    0.2 ... 0.5 mm² 绞线
    0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Steckkontaktreihen 1
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6 A
  • Bemessungsspannung 160 V
  • Bemessungsstoßspannung 2.5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Luftstrecke ‌ 1,5 mm
  • Kriechstrecke ‌ 1.6 mm
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Abisolierlänge 6 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 35 N
  • Ziehkraft ≥ 7 N
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibrationsbeständigkeit 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 液晶聚合物 (LCP)
  • Farbe Einsatz 黑色
  • Werkstoff Kontakte
    铜合金
    弹簧钢
  • Kontaktoberfläche Sn 界面端
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 75
  • Nettogewicht 2,16 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140115248
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415