配套产品
配套产品
Steckpartner
1
型号: 14 11 051 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-5 T32 BK 600pcs
har-flexicon 2,54 MSH-5 T32 BK 600pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 5
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 051 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-5 T32 BK 600pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flexicon®
  • Komponente Grundleiste
  • Beschreibung horizontal
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (SMT)
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 5
  • Lieferumfang 600 Stück auf Rolle
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 1
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6 A
  • Bemessungsspannung 160 V
  • Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Luftstrecke ‌ 1,5 mm
  • Kriechstrecke ‌ 1,6 mm
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 25 N
  • Ziehkraft ≥ 5 N
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibrationsbeständigkeit 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte
    Kupferlegierung
    Federstahl
  • Kontaktoberfläche
    Sn über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.880 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140112568
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415