登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
Złącza płyta-płyta
...
Przez podłączenie przewodu
Złącza na PCB
14 11 061 3010 160
型号: 14 11 061 3010 160
har-flexicon 2,54 MSH-6 T24 WH 600pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 6
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
白
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 14 11 061 3010 160
har-flexicon 2,54 MSH-6 T24 WH 600pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har-flexicon®
原件
排针
规格
水平
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
连接方式
PCB至电缆
针数
6
包装内容
600根/卷
技术参数
插针排
1
针间距(接线端)
2.54 mm
额定电流
6 A
额定电压
160 V
额定脉沖电压
2.5 kV
污染等级
3
放电距离
1.5 mm
爬电距离
1.6 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-40 ... +125 °C
插入力
≤ 30 N
拔出力
≥ 6 N
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
抗震
5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯)
白
材料(插针)
铜合金
弹簧钢
表面(插针)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
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
23 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140205956
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found