PCB 连接器
...
接线端子
导线连接
14 01 111 3102 333
型号: 14 01 111 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-11 SAMPLE BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 11
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 111 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-11 SAMPLE BK
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Steckverbinder
系列
har-flexicon®
原件
Printklemme
规格
horizontal
特点
重新连接:10 次(只有相同或更大横截面)
版本
接线方式
Push-In-Federkraftanschluss
Reflowlötanschluss (SMT)
连接方式
Leiterplatte zu Kabel
针数
11
详细资料
Leiterquerschnitte (starr/flexibel) bis 0,75 mm² möglich, bei einer Bemessungsspannung von 32 V bei III/2.
包装内容
Musterbestellung
技术参数
导体截面积 (mm²)
0,14 ... 0,5 mm² starr
0,2 ... 0,5 mm² flexibel
0,25 ... 0,34 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
插针排
1
针间距(接线端)
2,54 mm
额定电流
6 A
额定电压
160 V
额定脉沖电压
2,5 kV
污染等级
3
放电距离
1,5 mm
爬电距离
1,6 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
剥线长度
6 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
插入力
≤ 55 N
拔出力
≥ 11 N
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
抗震
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse
材料特性
材料(插芯)
Liquid-crystal polymer (LCP)
颜色(插芯)
schwarz
材料(插针)
Kupferlegierung
表面(插针)
Sn über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV 状态
konform
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
nicht enthalten
REACH 附件 XIV 物质
nicht enthalten
REACH SVHC 物质
nicht enthalten
加州 65 号提案物质
ja
加州 65 号提案物质
Blei
Nickel
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
1
净重
9.62 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140111318
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15