Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
1
Cikkszám: 14 01 041 3102 000
har-flexicon 2,54 TSPH-4 T32 BK 500pcs
har-flexicon 2,54 TSPH-4 T32 BK 500pcs

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
NYÁK sorkapocs
Vízszintes
Benyomható kalitkarugós lezárás, Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Névleges áramerősség: ‌6 A
Érintkezők: 4
Réz ötvözet
Ón nikkelre Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
Cikkszám: 14 01 041 3102 000
har-flexicon 2,54 TSPH-4 T32 BK 500pcs
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem PCB terminal block
  • Specifikáció Horizontal
  • Tulajdonságok Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
Verzió
  • Lezárási mód
    Push-in-spring-cage termination
    Reflow soldering termination (SMT)
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 4
  • Részletek A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
  • Csomag tartalma 500 pieces on a reel
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0.14 ... 0.5 mm² Solid
    0.2 ... 0.5 mm² Stranded
    0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 6 A
  • Névleges feszültség 160 V
  • Névleges impulzus feszültség 2.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Légköztávolság ‌ 1.5 mm
  • Kúszóáramút távolság ‌ 1.6 mm
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Blankolási hossz 6 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 20 N
  • Kihúzási erő ≥ 4 N
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Rezgésellenállás 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Vietnam
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140111028
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás