配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 14 01 091 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-9 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 TSPH-9 SAMPLE BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
水平
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 9
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 091 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-9 SAMPLE BK
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flexicon®
  • Elément Bornier pour circuit imprimé
  • Spécification Horizontal
  • Caractéristiques Reconnexion : 10 fois (uniquement avec une section de conducteur identique ou supérieure)
Version
  • Méthode de raccordement
    Raccordement à lame de pression
    Raccordement par soudage par refusion (SMT)
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 9
  • Détails Un conducteur d'une section (semi-rigide/torsadé) pouvant aller jusqu'à 0,75 mm² est possible à une tension nominale de 32 V avec III/2.
  • Contenu du kit Exemple
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²)
    0,14 ... 0,5 mm² Rigide
    0,2 ... 0,5 mm² Multibrins
    0,25 ... 0,34 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
  • Section de conducteur (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Rangées de contacts 1
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
  • Intensité nominale ‌ 6 A
  • Tension nominale 160 V
  • Tension de claquage 2,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Distance d'isolement ‌ 1,5 mm
  • Ligne de fuite ‌ 1,6 mm
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Longueur à dénuder 6 mm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 45 N
  • Force d'arrachement ≥ 9 N
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Résistance aux vibrations 5 à 150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Sn sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 3,5 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140111233
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415