配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 14 01 021 3102 160
har-flexicon 2,54TSPH-2 T24 WH 500pcs WP
har-flexicon 2,54TSPH-2 T24 WH 500pcs WP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
水平, 带导向针
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 021 3102 160
har-flexicon 2,54TSPH-2 T24 WH 500pcs WP
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント 基板端子台
  • 仕様
    水平方向
    ガイドピン付き
  • 特長 再接続:10回(同じサイズ以上の断面積のみ)
バージョン
  • 結線方式
    プッシュイン・スプリングケージ接続
    リフロー半田付け端子 (SMT)
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 2
  • 詳細 定格電圧32 V III/2 にて導体断面積 (単線/より線) 最大 0.75 mm² に対応
  • 梱包内容 1リールに500ピース
技術的特性
  • 導体断面積(mm²)
    0.14 ... 0.5 mm² 単線
    0.2 ... 0.5 mm² より線
    0.25 ... 0.34 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし
  • 導体断面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 6 A
  • 定格電圧 160 V
  • 定格サージ電圧 2.5 kV
  • 汚染度 3
  • 空間距離 ‌ 1.5 mm
  • 沿面絶縁距離 ‌ 1.6 mm
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • ストリップ 長さ 6 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 10 N
  • 引抜力 ≥ 2 N
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 耐振動性 5~150Hz、5g、0.35mm、2h/軸
材質
  • 材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    Snメッキ、下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 23 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140208551
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415