PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 161 4401 000
型号: 14 31 161 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-16 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: 10 A
插针: 16
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 161 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-16 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flexicon®
Elemento
Conector
Especificaciones
Vertical
Versión
Método de terminación
Terminación de tornillo
Tipo de conexión
PCB至电缆
Número de contactos
16
Codificación
Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0.05 ... 1.5 mm² 实心
0.05 ... 1 mm² 绞线
0.5 ... 1 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.1 ... 1 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
Sección de cable (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
3.5 mm
Corriente nominal
10 A
Voltaje nominal
150 V
Tensión de choque nominal
2.5 kV
Nivel de contaminación
3
Longitud de pelado del cable
5 ... 6 mm
Par de apriete
0.2 ... 0.25 Nm
Temperatura de limitación
-40 ... +110 °C
Tamaño
M2
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (aislante)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Color (aislante)
绿色
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
Sn 界面端
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Certificaciones
CE
UKCA
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
República Checa
GTIN
5713140208858
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15