PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
14 31 171 4401 000
型号: 14 31 171 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-17 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: 10 A
插针: 17
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 171 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-17 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
har-flexicon®
Elément
Connecteur
Spécification
Vertical
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à vis
Type de connexion
Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts
17
Codage
Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Données techniques
Section de fil du conducteur
0,05 ... 1,5 mm² Rigide
0,05 ... 1 mm² Multibrins
0,5 ... 1 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
0,1 ... 1 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
Section de conducteur [AWG]
AWG 30 ... AWG 14
Rangées de contacts
1
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
3,5 mm
Intensité nominale
10 A
Tension nominale
150 V
Tension de claquage
2,5 kV
Degré de pollution
3
Longueur à dénuder
5 ... 6 mm
Couple de serrage
0,2 ... 0,25 Nm
Limite de température
-40 ... +110 °C
Taille
M2
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Couleur (d'insert)
Vert
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Sn Côté accouplement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Homologations
CE
UKCA
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
GTIN
5713140208865
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415