配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
型号: 14 12 091 4006 000
har-flexicon 3,50 MTH-9 BK SL
har-flexicon 3,50 MTH-9  BK SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌11 A
插针: 9
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 12 091 4006 000
har-flexicon 3,50 MTH-9 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Encabezado
  • Especificaciones Horizontal
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 9
  • Codificación Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida roscada
Características técnicas
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 3,5 mm
  • Corriente nominal ‌ 11 A
  • Voltaje nominal 150 V
  • Voltaje de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 27 N
  • Fuerza de extracción ≥ 13,5 N
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Color (inserto) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 3,084 g
  • País de origen Italia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140206267
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415