登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
Kort til kort-konnektor
...
Via kabeltilslutning
Kortkonnektorer
14 12 061 4001 000
型号: 14 12 061 4001 000
har-flexicon 3,50 MTV-6 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 11 A
插针: 6
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 061 4001 000
har-flexicon 3,50 MTV-6 BK
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
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har-flexicon®
Element
Header
Specifikation
Lodret
Version
Termineringsmetode
Terminering af flydelodning (THR)
Tilslutningstype
PCB til kabel
Antal kontakter
6
Kodning
Bestil kodningsstiter separat.
Tekniske egenskaber
Kontaktrækker
1
Kontaktafstand (termineringsside)
3,5 mm
Nominel strøm
11 A
Nominel spænding
150 V
Nominel impulsspænding
2,5 kV
Forureningsgrad
3
Isolationsmodstand
>10
9
Ω
Kontaktmodstand
≤ 15 mΩ
Begrænsende temperatur
-40 ... +110 °C
Indsætningskraft
≤ 18 N
Tilbagetrækningskraft
≥ 9 N
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyamid (PA)
Polyphthalamid (PPA)
Farve (indsats)
Sort
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Sn over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Godkendelser
CE
UKCA
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
1,68 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140113701
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15