登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Bağlantı ucu blokları
Kablo bağlantısı
14 03 021 4301 201
型号: 14 03 021 4301 201
har-flexicon 3,50 TWIH-2 SPE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
绝缘置换连接绝缘位移终端, 波峰焊接接线方式
额定电流: 2.5 A
插针: 2
铜合金
Sn 界面端, Sn 接线端
PA66
白, 蓝
注释
比较
免费样品
型号: 14 03 021 4301 201
har-flexicon 3,50 TWIH-2 SPE
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har
-flex
i
c
o
n
®
Eleman
PCB terminal bloku
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
Dalga lehimleme sonlandırması
Bağlantı türü
PCB'den kabloya
Kontak sayısı
2
Uygulama Alanı
dalga lahimleme için
Teknik özellikler
İletken kesiti
0,2 ... 0,34 mm²
İletken kesiti [AWG]
AWG 24 ... AWG 22
Kontak sıraları
1
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
3,5 mm
Nominal akım
2,5 A
Kirlilik derecesi
3
İletim özellikleri
SPE T1-B
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Açıklık mesafesi
2,3 mm
Creepage mesafesi
2,3 mm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +105 °C
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
PA66
Renk (parça)
Beyaz
Mavi
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Sn Eşleşme tarafı
Sn Sonlandırma tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
500
Net ağırlık
1,349 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140280052
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found