PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 131 5102 000
型号: 14 31 131 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-13 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 11 A
插针: 13
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 131 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-13 GN
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
连接器
系列
har-flexicon®
原件
连接器
规格
水平
版本
接线方式
推入弹式簧笼接线
连接方式
PCB至电缆
针数
13
编码
请单独订购编码针。
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 1.5 mm² 实心
0.14 ... 1.5 mm² 绞线
0.5 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.1 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
导体截面积 (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
插针排
1
针间距(接线端)
3.81 mm
额定电流
11 A
额定电压
150 V
额定脉沖电压
2.5 kV
污染等级
3
剥线长度
9 ... 10 mm
极限温度
-40 ... +110 °C
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
颜色(插芯)
绿色
材料(插针)
Lega di rame
表面(插针)
Sn 界面端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
Conforme
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Non incluso
REACH 附件 XIV 物质
Non incluso
REACH SVHC 物质
Non incluso
规格和认证
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
认证
CE
UKCA
商业数据
包装尺寸
1
GTIN
5713140209916
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415