登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
Kort til kort-konnektor
...
Via kabeltilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
14 31 221 5402 000
型号: 14 31 221 5402 000
har-flexicon 3,81 FSH-22 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 10 A
插针: 22
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 221 5402 000
har-flexicon 3,81 FSH-22 GN
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
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har-flexicon®
Element
Konnektor
Specifikation
Vandret
Version
Termineringsmetode
Skrueterminering
Tilslutningstype
PCB til kabel
Antal kontakter
22
Kodning
Bestil kodningsstiter separat.
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,05 ... 1,5 mm² Massiv
0,05 ... 1 mm² Flertrådet
0,5 ... 1 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning
0,1 ... 1 mm² Flertrådet, med ferruler, med plastikbøsning
Ledertværsnit (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
Kontaktrækker
1
Kontaktafstand (termineringsside)
3,81 mm
Nominel strøm
10 A
Nominel spænding
150 V
Nominel impulsspænding
2,5 kV
Forureningsgrad
3
Afisoleringslængde
5 ... 6 mm
Tilspændingsmoment
0,2 ... 0,25 Nm
Begrænsende temperatur
-40 ... +110 °C
Størrelse
M2
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyamid (PA)
Polyphthalamid (PPA)
Farve (indsats)
Grøn
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Sn Koblingsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Tjekkiet
GTIN
5713140209046
eCl@ss
27.460.201,00